Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

LB9002A Connecteur Sub-D

Connecteur Sub-D, 9 broches, entrée de câble axiale

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Pour PROFIBUS DP,MODBUS, RS 485
  • Alimentation axiale par câble
  • Avec résistance de terminaison pour bus commutable intégrée
PROFIBUS interface
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES
  • PL

Données techniques relatives à LB9002A

Tension assignéeUr60 V C.A./C.C.
Courant assignéIr1 A
Type d'interfacePROFIBUS DP
Vitesse de transfertmax. 12 MBit/s
Brochage du connecteur3, 5, 6, 8
Température ambiante-20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F)
Température de stockage-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
Section des filsmax. 1,5 mm2
Diamètre du câble7,6 ... 8,4 mm
Presse-étoupeBornes à vis
Matérial
BoîtierABS métallisé
Masseenv. 40 g
Dimensions
Hauteur58,2 mm
Largeur31,5 mm
Profondeur17 mm
Certification EACRussie : RU C-IT.MIII06.B.00129
Certification Marine
Lloyd Register15/20021
American Bureau of ShippingT1450280/UN
Notes générales