Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

DoorScan Connection Cable 5p Connecting CableDoorScan® Accessory

Connecting cable with 5 plug-in connections for DoorScan®-I/-T/-R modules

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Connecting cable for sensor modules
  • Serves as the internal bus connection for module communication
  • Ribbon cable
  • Up to 5 sensor modules can be connected
Product Compliance: Europe – CE
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • IT

Données techniques relatives à DoorScan Connection Cable 5p

Operating voltageUBmax. 50 V
Ambient temperature-20 ... 105 °C (-4 ... 221 °F)
Connection5 x plug-in terminal, 8-pin
CablePVC, gray, 8-wire
LengthL2 m
Notes générales