Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

LD31/LV31/25/38/115 Cellule en mode barrage

Cellule en mode barrage, plage de détection de 30 m, lumière rouge, lumière activée, version CC, sortie relais, câble fixe

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Tension d'emploi C.C.
  • LED de visualisation visible à distance
  • Classe de protection II
  • Sortie relais
  • Boîtier stable et compact

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: EU - protection class II
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à LD31/LV31/25/38/115

EmetteurLD31/76a/115
RécepteurLV31/25/38/115
Domaine de détection d'emploi0 ... 30 m
Domaine de détection limite43 m
Emetteur de lumièreLED
Type de lumièrerouge, lumière modulée , 630 nm
Aide à l'alignementLED jaune :
1. LED allumée en continu : faisceau lumineux libre et émetteur et récepteur bien orientés
2. LED clignotante : point de commutation atteint
3. LED éteinte : faisceau interrompu ou mauvaise orientation
Diamètre de la tache lumineuseenv. 800 mm pour une distance de 30 m
Angle d'ouvertureEmetteur : 0,5 ° , récepteur : 1,5 °
Limite de la lumière ambiante50000 Lux ; selon EN 60947-5-2
MTTFd620 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Indication fonctionnementLED verte : Alimentation (sous tension)
Visual. état de commutationLED jaune :
1. LED allumée en permanence : signal > 2 x point de commutation (réserve de fonctionnement)
2. LED clignotante : signal entre 1 x point de commutation et 2 x point de commutation
3. LED éteinte : signal < point de commutation
Tension d'emploiUB12 ... 30 V CC
Consommation à videI0Emetteur : ≤ 18 mA
récepteur : ≤ 20 mA
Entrée testinhibition de l'émetteur pour +UB
Mode de commutationcommutation "clair"
Sortie signalsortie relais, 1 contact inverseur
Tension de commutationmax. 30 V CC
Courant de commutationmax. 1 A
Fréquence de commutationf≤ 20 Hz
Temps d'action≤ 25 ms
Norme produitEN 60947-5-2
Conformité aux normes
NormesEN 62103
Classe de protectionII , tension assignée ≤ 250 V C.A. pour le degré de pollution 1-2 selon CEI 60664-1 isolation de base entre la boucle de sortie et la boucle d'entrée selon EN 50178, tension assignée d'isolement 240 V C.A.
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température ambiante-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
Température de stockage-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Degré de protectionIP67
RaccordementEmetteur : Câble fixe 2 m , 3 fils
récepteur : Câble fixe 2 m , 5 fils
Matérial
BoîtierPolycarbonate
Sortie optiquePMMA
MasseEmetteur : 116 g
récepteur : 131 g
Dimensions
Hauteur62 mm
Largeur18 mm
Profondeur35 mm
Notes générales