Sélectionnez votre pays
VBA-2E-G10-ZAL-1M-2V31-G Module d'entrée/sortie ASi
Module ultra-compact G10, 2 entrées
Principaux avantages en un coup d'œil
- Boîtier ultra-compact
- Contacts dorés et torsadés
- Boîtier en une pièce
- Degré de protection IP68 / IP69K
- Connexion directe via une sortie de câble
Afficher plus









Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- DE
Données techniques relatives à VBA-2E-G10-ZAL-1M-2V31-G
| Type de nœud | Nœud A/B | |
| Spécification AS-Interface | V3.0 | |
| Spécification de la passerelle | ≥ V2.1 | |
| numéro de fichier UL | E223772 "For use in NFPA 79 Applications only" |
| LED FAULT | Indication de défaut ; LED rouge Rouge : défaut de communication ou adresse = 0 Rouge clignotant : surcharge d'alimentation du détecteur ou absence d'alimentation auxiliaire externe UAUX | |
| LED AS-i | Tension AS-Interface; LED verte | |
| LED IN | état de commutation (entrée) ; 2 LEDs jaune |
| Tension auxiliaire | UAUX | 20 ... 30 V DC PELV |
| Tension assignée d'emploi | Ue | 18,5 ... 31,6 V d'AS-Interface |
| Courant assigné d'emploi | Ie | ≤ 40 mA |
| Classe de protection | III | |
| Protection contre les surtensions | UAUX, Ue : catégorie de surtension III, alimentations en tension à séparation sûre (PELV) |
| nombre/type | 2 entrées pour capteurs à 2 ou 3 fils (PNP), DC | |||||||
| Alimentation | provenant de la tension auxiliaire externe UAUX | |||||||
| Tension | 20 ... 30 V | |||||||
| intensité de courant maximal admissible | ≤ 1000 mA résistant aux surcharges et aux courts-circuits | |||||||
| Courant d'entrée | ≤ 9 mA (limitation interne) | |||||||
| Point de commutation | selon DIN EN 61131-2 (Typ 2) | |||||||
| ||||||||
| temporisation du signal | < 1 ms (entrée/AS-Interface) | |||||||
| Compatibilité électromagnétique | |||||
| |||||
| Degré de protection | EN 60529:2000 | |
| norme de bus de terrain | EN 62026-2:2013 | |
| Entrée | EN 61131-2:2007 | |
| Emission d'interférence | EN 61000-6-4:2007 | |
| AS-Interface | EN 62026-2:2013 | |
| Immunité | EN 61000-6-2:2005, EN 61326-1:2006, EN 62026-2:2013 |
| profil | S-0.A.E | |||||||||||||
| Code IO | 0 | |||||||||||||
| Code ID | A | |||||||||||||
| Code ID1 | 7 | |||||||||||||
| Code ID2 | E | |||||||||||||
| Bit de donnée (fonction via l'AS-Interface) | EntréeSortie | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| Bit de paramètre (programmable via l'AS-Interface) | Fonction | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| Agrément UL | cULus Listed, Type 1 enclosure | ||||
| |||||
| Température ambiante | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| Température de stockage | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
| Tenue aux chocs et aux vibrations | 30 g, 11 ms dans six directions trois chocs 10 g, 16 ms dans six directions 1 000 chocs | |
| Résistance aux vibrations | 0,75 mm 10 ... 57 Hz , 5 g 57 ... 150 Hz, 20 cycles |
| Degré de protection | IP67 IP67 / IP68 / IP69K avec câble plat VAZ-FK-S-* | ||||||||||||||||
| Raccordement | AS-Interface, AUX : technologie de perforation d'isolant Câble plat jaune / câble plat noir Entrées/sorties : connecteur rond M8 conformément à la norme EN 61076-2-104 Entrées : LF004-GS1-A (4 broches, contacts d'insert, verrou à vis, codé A) Connecteur assorti : LM004-Gx1-A ou similaire Sorties : NF003-SS1-A (3 broches, contacts d'insert, verrou à ressort, codé A) Connecteur assorti : NM003-Sx1-A ou similaire | ||||||||||||||||
| Matérial | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Câble | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Masse | 100 g | ||||||||||||||||
| Couple de serrage des vis de fixation | 1,65 Nm | ||||||||||||||||
| Presse-étoupe de vis de fixation | 0,4 Nm | ||||||||||||||||
| Dimensions | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Pages associées
Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.