Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

UPR-MR Rail DIN de montagePower Rail® Accessory

Rail DIN de montage 35 mm, longueur : 2 m (unité d'emballage : 2 pièces)

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Rail DIN de montage de 35 mm selon EN 60715:2001
  • Longueur standard 2 m, raccourcissement possible … la longueur voulue
  • Fente pour insert UPR-INS-**
  • Unité d'emballage : 2 pièces
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES
  • PL

Données techniques relatives à UPR-MR

Température ambiante-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
MatérialAluminium
Masseenv. 600 g
Dimensions35 x 15 x 2000 mm
Hauteur15 mm
Largeur35 mm
Longueur2000 mm
Unité d'emballage2 pièce(s)
Notes générales