Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

V17-W-BK2M-PUR-U/ABG Câble raccordement avec prise

Câble de raccordement avec prise, M12, blindé, 8 broches, blindé, câble PVC

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Ecrou moleté approprié pour le montage de l'outil
  • Insensibilité aux vibrations grâce à l'encliquetage mécanique
  • Contacts dorés et torsadés
En stock32,80 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

Données techniques relatives à V17-W-BK2M-PUR-U/ABG

nombre de pôles7
Raccordement 1Connecteur femelle
Forme constructive 1coudé
Filetage 1M12
Raccordement 2Extrémité de câble libre
résistance de continuité< 5 mΩ
Conformité aux normes
Degré de protectionEN 60529:2000
NormesCEI 61076-2-101:2008
inflammabilitéPoignée : UL 94
Température ambianteCorps : -40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
Degré de pollution3
éléments de contactDouilles de contact à ressort
diamètre de broche1 mm
Degré de protectionIP67
Matérial
contactsCuSn / Au
surface de contactAu
PoignéeTPU, noir
CâblePUR
écrou chapeauzinc moulé sous pression
Câble
BlindageTressage
LongueurL2 m
Masse115,3 g
inflammabilité
support de contactsHB
BoîtierV-2
Notes générales