Sélectionnez votre pays
M41-F2/MV41-F2/76a/82b/92/103 Cellule en mode barrage
Cellule robuste en mode barrage, boîtier compact, champ de détection de 16 m, fréquence d'émission F2, lumière rouge et lumière infrarouge, obscurité activée, sortie PNP, sortie d'alarme de stabilité, entrée de test, fiche M12
Principaux avantages en un coup d'œil
- Gamme robuste avec boîtier en métal résistant à la corrosion
- Longue plage de détection en mode haute puissance
- Résistant au bruit : fonctionnement fiable dans toutes les conditions
- Écran clair et pratique pour chaque mode de fonctionnement
- Boîtier en aluminium avec revêtement Dela-Seal de haute qualité
- Sortie optique en verre inrayable, résistante aux solvants
Afficher plus
Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- DE
- ES