Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

M41/MV41/76a/92/102/126b Cellule en mode barrage

Cellule robuste en mode barrage, boîtier compact, champ de détection de 16 m, fréquence d'émission F1, lumière rouge et lumière infrarouge, obscurité activée, sortie NPN, sortie d'alarme de stabilité, entrée de test, fiche M12

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Gamme robuste avec boîtier en métal résistant à la corrosion
  • Longue plage de détection en mode haute puissance
  • Résistant au bruit : fonctionnement fiable dans toutes les conditions
  • Écran clair et pratique pour chaque mode de fonctionnement
  • Boîtier en aluminium avec revêtement Dela-Seal de haute qualité
  • Sortie optique en verre inrayable, résistante aux solvants

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à M41/MV41/76a/92/102/126b

EmetteurM41/70/76a
RécepteurMV41/92/102/126b
Domaine de détection d'emploi0 ... 16 m
Domaine de détection limitemode normal: 25 m Mode High Power: 35 m (Entrée de commande au niveau de UB+)
Emetteur de lumièremode normal: LED Mode High Power: LED+IRED
Type de lumièremode normal: rouge, lumière modulée Mode High Power: Lumière modulée rouge et infrarouge
Diamètre de la tache lumineuseenv. 500 mm pour un domaine de la portée de 16 m
Angle d'ouvertureenv. 1,5 °
Sortie optiquefrontale
Limite de la lumière ambiante50000 Lux
MTTFd844 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Indication fonctionnementLED verte : Alimentation (sous tension)
Visual. état de commutationrécepteur : LED jaune : allumée si le faisceau est libre, clignote si est insuffisante la réserve de fonction ; éteintes si le faisceau est interrompu
Eléments de contrôleRéglage de la sensibilité (récepteur)
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC , classe 2
Ondulationmax. 10 %
Consommation à videI0max. 30 mA
Entrée testinhibition de l'émetteur pour +UB (émetteur)
Entrée de commandeActivation du mode haute puissance avec +UB (émetteur)
Sortie d'alarme de stabilité1 PNP, inactive lorsque la réserve de fonctionnement est insuffisante
Mode de commutationcommutation "foncé"
Sortie signal1 PNP, protégée contre les courts-circuits et l'inversion de polarité, collecteur ouvert
Tension de commutationmax. 30 V CC
Courant de commutationmax. 100 mA
Chute de tensionUd≤ 2,5 V CC
Fréquence de commutationf1000 Hz
Temps d'action0,5 ms
Conformité aux directives
Directive CEM 2004/108/CEEN 60947-5-2:2007
Conformité aux normes
Norme produitEN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
NormesUL 508
Agrément ULcULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température ambiante-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Température de stockage-40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F)
Degré de protectionIP67
Raccordementconnecteur M12 x 1, 4 broches
Matérial
BoîtierAluminium , revêtement Delta-Seal
Sortie optiquevitre en verre
Connecteurmétal
Masse50 g (par appareil)
Dimensions
Hauteur56,5 mm
Largeur31 mm
Profondeur13,6 mm
Notes générales