Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

VMB-2+P Connecteur de vanne

Raccord de valve, format B, sans pré-câblage

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Raccord de valve conforme EN 175301-803
  • Degré de protection IP67
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à VMB-2+P

nombre de pôles2 + PE
Raccordement 1Connecteur pour vanne DIN
Forme constructive 1coudé
Tension d'emploiUB250 V C.A. / 300 V CC
Courant d'emploiIBmax. 16 A
résistance de continuité< 4 mω
Température ambiante-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
Température de stockage-40 ... 125 °C (-40 ... 257 °F)
Degré de protectionIP67
RaccordementConnecteur de soupape de forme B
Bornes à vis pour 1,5 mm2 max. ; 16 AWG
Matérial
surface de contactAg
PoignéePA, noir
joint d'étanchéitéNBR
Câble
Diamètre d'enveloppe4 ... 9 mm
Masse27 g
Notes générales