Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

NRN6-8GH40-E2 Détecteur inductif

Principaux avantages en un coup d'œil

  • 6 mm, non noyable
  • Facteur de réduction = 1
  • Résistant aux champs magnétiques
  • boîtier acier inox
  • Face avant homologuée FDA

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Données techniques relatives à NRN6-8GH40-E2

Fonction de commutationNormalement ouvert (NO)
Type de sortiePNP
Portée nominalesn6 mm
Montagenon noyable
Polarité de sortieCC
Portée de travailsa0 ... 4,86 mm
Facteur de réduction rAl 1
Facteur de réduction rCu 1
Facteur de réduction r1.4301 1
Facteur de réduction rSt37 1
Type de sortie3 fils
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC
Fréquence de commutationf0 ... 2500 Hz
Course différentielleHtyp. 5 %
Protection contre l'inversion de polaritéprotégé
Protection contre les courts-circuitspulsé
Chute de tensionUd≤ 2,5 V
Courant d'emploiIL0 ... 200 mA
Courant résiduelIr0 ... 0,5 mA typ. 0,1 µA pour 25 °C
Consommation à videI0≤ 15 mA
Champ magnétique continuB200 mT
Champ magnétique alternatifB200 mT
Visualisation de l'état de commutationLED jaune
MTTFd1010,5 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Conformité aux normes
NormesEN CEI 60947-5-2
Agrément ULcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Tension d'alimentation/de commutation : 30 V C.C.
Courant de commutation de sortie : 200 mA
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température ambiante-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Température de stockage-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Type de raccordementcâble
Matériau du boîtierAcier inox 1.4404 / AISI 316L
Face sensibleLCP (conforme aux recommandations de la FDA)
Degré de protectionIP67
Câble
Embouts de câbleoui
Diamètre du câble3,3 mm ± 0,2 mm
MatérialPVC
Couleurnoir
Nombre de composants3
Section des fils0,14 mm2
LongueurL2 m
Dimensions
Longueur40 mm
Diamètre8 mm
Notes générales

Pages associées

Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.