Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

Un successeur est disponible.

UC10000-F260-IE9R2-Y250793 Détecteur ultrasonique

Système à une tête

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Domaine de détection étendu
  • Fixation réglable
  • Possibilité de paramétrage via l'interface (accessoire) et SONPROG
  • 1 sortie analogique, source de courant 0 a 20 mA
  • 2 sorties
  • Possibilités de synchronisation
  • Compensation en température

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à UC10000-F260-IE9R2-Y250793

Domaine de détection800 ... 10000 mm
Domaine de réglage800 ... 10000 mm
Zone aveugle0 ... 800 mm
Cible normalisée100 mm x 100 mm
Fréquence du transducteurenv. 60 kHz
Retard à la disponibilitétv280 ms
Longueur de câble autoriséemax. 300 m
LED jauneen permanence : état de commutation sur la sortie
clignotant : faux réglage
Tension assignée d'emploiUe24 V CC
Tension d'emploiUB15 ... 30 V (y compris ondulation résiduelle)
Dans la plage de tensions d'alimentation 15 ... 20 V Sensibilité réduite à 20% ... 0%
Ondulation≤ 10 %
Consommation à videI0≤ 75 mA
Type d'entrée/sortie1 raccordement de synchronisation, bidirectionnel
Niveau signal 0≤ 3 V
Signal 115 ... 30 V
Impédance d'entréetyp. 0,9 kΩ
Nombre de détecteursmax. 10
Type de sortie2 sorties PNP, à ouverture
ReproductibilitéR± 15 mm
Courant d'emploiIL150 mA , protégée contre les courts-circuits/
surtensions
Chute de tension≤ 3 V
Temps d'action800 ms
Type de sortie1 Sortie courant 0 ... 20 mA Front montant  
Réglage d'origine800 ... 10000 mm
erreur de linéarité≤ 1,5 %
Résistance de charge≤ 300 Ω
Conformité aux normes
NormesEN CEI 60947-5-2:2020
CEI 60947-5-2:2019
EN 60947-5-7:2003
IEC 60947-5-7:2003
Agrément ULcULus Listed, General Purpose
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Résistance aux chocs30 g , 11 ms Durée
Tenue admissible aux vibrations10 ... 55 Hz , Amplitude ± 1 mm
Type de raccordementBornes à vis , PG13,5 raccord à vis
Degré de protectionIP65
Matérial
BoîtierUP 1225 SF/R8
Transducteurrésine époxy/mélange de billes de verre; mousse polyuréthane
position d'intégrationquelconque
Masse1800 g
Dimensions
Profondeur112 mm
Diamètre160 mm
Notes générales