Sélectionnez votre pays
MLV41-LL-RT/115/136 Cellule pour fibre optique
Cellule robuste pour fibre optique en fibre de verre, lumière rouge, sortie push-pull, câble fixe
Principaux avantages en un coup d'œil
- Cellule robuste pour fibre optique, pour un fonctionnement fiable quelles que soient les conditions
- Sensibilité à réglable continu
- Installation de fibre optique facile avec verrou de serrage rapide
- Boîtier en aluminium avec revêtement Dela Seal de haute qualité






Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- DE
- ES
Données techniques relatives à MLV41-LL-RT/115/136
| Domaine de détection | sur fond noir (6 %) : jusqu'à 36 mm sur carte blanche Kodak, facteur de réflexion de 90 % jusqu'à 120 mm avec fibres optiques LLR 04-1,6-0,5-WC3 | |
| Domaine de réglage | 0 ... 120 mm sur carte blanche Kodak, facteur de réflexion de 90 % | |
| Cible de référence | 100 mm x 100 mm sur carte blanche Kodak, facteur de réflexion de 90 % | |
| Emetteur de lumière | LED | |
| Type de lumière | rouge, lumière modulée , 660 nm |
| MTTFd | 770 a | |
| Durée de mission (TM) | 20 a | |
| Couverture du diagnostic (DC) | 0 % |
| Indication fonctionnement | LED verte, allumée en permanence Power on , indication de sous-tension : LED verte clignotante (env. 0,8 Hz) , court-circuit : LED verte clignotante (env. 4 Hz) | |
| Visual. état de commutation | LED jaune : allumée si le récepteur est éclairé ; clignote si la réserve de fonction est insuffisante | |
| Eléments de contrôle | réglage de la sensibilité, commutation "clair/foncé" |
| Tension d'emploi | UB | 10 ... 30 V CC |
| Ondulation | max. 10 % | |
| Consommation à vide | I0 | max. 40 mA |
| Mode de commutation | commutation "clair/foncé", interchangeable Les modes de commutation spécifiés dans la section « Raccordement électrique » s'appliquent aux interrupteurs L/D en position « D » (interrupteur obscurité) | |
| Sortie signal | 2 sorties push-pull, antivalentes, protégées contre les courts-circuits et l'inversion de polarité | |
| Tension de commutation | max. 30 V CC | |
| Courant de commutation | max. 100 mA | |
| Chute de tension | Ud | ≤ 2,5 V CC |
| Fréquence de commutation | f | 1000 Hz |
| Temps d'action | 0,5 ms |
| Norme produit | EN 60947-5-2 |
| Classe de protection | II, tension nominale ≤ 50 V AC avec degré de pollution 1-2 selon CEI 60664-1 isolation en fonctionnement selon EN 50178 | |
| Agrément UL | cULus Listed 57M3 (uniquement en liaison avec alimentation en tension UL Class 2; Type 1 enclosure) | |
| agrément CCC | Les produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC. |
| Température ambiante | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
| Température de stockage | -40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F) |
| adaptateur fibre optique (LWL) | 04 | ||||||||||
| Degré de protection | IP65 | ||||||||||
| Raccordement | câble 2 m , 5 broches | ||||||||||
| Matérial | |||||||||||
| |||||||||||
| Masse | 50 g | ||||||||||
| Dimensions | |||||||||||
| |||||||||||
Pages associées
Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.