Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

V19-G-BK1,8M-PUR-U/ABG-V19-G Câble de connexion

Cordon, M12, blindé, câble PUR, 8 broches

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Contacts dorés et torsadés
  • Composant UL Recognized
  • Contacts dorés
  • Câble inflammable
  • Résistant aux microbes et à l'hydrolyse
  • Non halogéné
  • Degré de protection IP67 / IP68 / IP69K
  • Ecrou moleté approprié pour le montage de l'outil
  • Insensibilité aux vibrations grâce à l'encliquetage mécanique

Afficher plus

Nous contacter pour une estimation exacte de la livraison.69,38 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: USA - cURus
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à V19-G-BK1,8M-PUR-U/ABG-V19-G

nombre de pôles8 + blindage
Raccordement 1Connecteur femelle
Forme constructive 1droit
Filetage 1M12
Raccordement 2Connecteur mâle
Forme constructive 2droit
Filetage 2M12
numéro de fichier ULE231213
Tension d'emploiUBmax. 30 V C.A./C.C.
Courant d'emploiIBmax. 2 A
résistance de continuité< 5 mΩ
Conformité aux normes
Degré de protectionEN 60529:2000
NormesCEI 61076-2-101:2008
inflammabilitéPoignée : UL 94
câble : UL 1581 Section 1100; IEC 60332-1-2:2004
Sans halogèneIEC 60754-1:1994
Agrément ULcURus AWM 20549 AWM I/II A/B 80 °C 300 V FT2 (câble)
Tension de service maximale permissiblemax. 30 V
Température ambiante maximale autoriséemax. 80 °C (max. 176 °F)
Température ambianteCorps : -40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
câble, installation mobile : -20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F)
câble, installation fixe : -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Degré de pollution3
éléments de contactDouilles de contact à ressort
diamètre de broche1 mm
Degré de protectionIP67 / IP68 / IP69k
Matérial
contactsCuSn / Au
surface de contactAu
PoignéeTPU, noir
CâblePUR
écrou chapeauzinc moulé sous pression
Connecteurzinc moulé sous pression
isolation de filPP
Câblecâblage fin, flexible
Diamètre d'enveloppe∅ 6 mm
rayon de courbure> 10 x diamètre du câble, installation mobile
> 8 x diamètre du câble, installation fixe
Couleurnoir
Fils8 x 0,25 mm2
Conception du conducteur14 x 0,15 mm ∅
BlindageTressage
LongueurL1,8 m
inflammabilité
support de contactsHB
BoîtierV-2
CâbleFT2
Notes générales