Sélectionnez votre pays
NBN8-18GM60-WS-5M Détecteur inductif
Principaux avantages en un coup d'œil
- 8 mm, non noyable
- bifilaire AC









Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- CS
- DE
- ES
- IT
- PL
- PT
- SV
Données techniques relatives à NBN8-18GM60-WS-5M
| Portée nominale | sn | 8 mm |
| Montage | non noyable | |
| Polarité de sortie | C.A. | |
| Portée de travail | sa | 0 ... 6,48 mm |
| Portée réelle | sr | 7,2 ... 8,8 mm typ. 8 mm |
| Facteur de réduction rAl | 0,4 | |
| Facteur de réduction rCu | 0,4 | |
| Facteur de réduction r1.4301 | 0,7 | |
| Type de sortie | 2 fils |
| Tension d'emploi | UB | 20 ... 253 V |
| Fréquence de commutation | f | 0 ... 20 Hz |
| Course différentielle | H | typ. 7,5 % |
| Protection contre l'inversion de polarité | non polarisé | |
| Chute de tension | Ud | < 5 V (IL > 50 mA); < 8 V (IL < 50 mA) |
| Courant à l'appel (20 ms, 0,1 Hz) | 0 ... 1600 mA | |
| Courant d'emploi | IL | 5 ... 200 mA |
| Courant résiduel | Ir | 0 ... 1,7 mA typ. |
| Retard à la disponibilité | tv | ≤ 30 ms |
| Visualisation de la tension d'emploi | LED verte | |
| Visualisation de l'état de commutation | LED jaune |
| MTTFd | 1103 a | |
| Durée de mission (TM) | 20 a | |
| Couverture du diagnostic (DC) | 0 % |
| Conformité aux normes | |||||
| |||||
| Agrément UL | cULus Listed Load Type: Resistive Enclosure Type Rating: Type 1 | |
| Homologation CSA | cCSAus Listed, General Purpose | |
| agrément CCC | Certified by China Compulsory Certification (CCC) |
| Température ambiante | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
| Type de raccordement | câble | |||||||||||||||||||||||||
| Matériau du boîtier | laiton nickelé | |||||||||||||||||||||||||
| Face sensible | PBT | |||||||||||||||||||||||||
| Degré de protection | IP67 | |||||||||||||||||||||||||
| Câble | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Remarque | 1) Pour une gamme de température inférieure à 0 °C tension d'emploi admissible Ub de 80 ... 253 V Coupe circuit ≤ 0,8 A (rapide) selon CEI 60127-2 feuille 1 Recommandation : après court-circuit vérifier le fonctionnement de l'appareil. | |||||||||||||||||||||||||
Pages associées
Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.