Sélectionnez votre pays
RLK39-55-Z/31/35/40a/116 Cellule en mode reflex
Cellule en mode reflex sans filtre polarisant
Principaux avantages en un coup d'œil
- Lumière visible rouge
- Commutation "clair/foncé", interchangeable
- Fonction de temporisation
- Degré de protection IP54






Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- DE
- ES
- IT
- ZH
Données techniques relatives à RLK39-55-Z/31/35/40a/116
| Domaine de détection d'emploi | 0 ... 17 m | |
| Distance du réflecteur | 0,1 ... 17 m | |
| Domaine de détection limite | 20 m | |
| Cible de référence | réflecteur H50 | |
| Emetteur de lumière | LED rouge | |
| Type de lumière | rouge, lumière modulée | |
| Filtre polarisant | non | |
| Limite de la lumière ambiante | CEI / EN 60947-5-2 , 10000 Lux |
| MTTFd | 803 a | |
| Durée de mission (TM) | 20 a | |
| Couverture du diagnostic (DC) | 0 % |
| Visual. état de commutation | LED jaune : état de commutation LED rouge : réserve de fonction | |
| Eléments de contrôle | réglage du domaine de détection, commutation "clair/foncé" | |
| Eléments de contrôle | commutateur pour fonction de temporisation |
| Tension d'emploi | UB | 12 ... 240 V CC 24 ... 240 V C.A. (50 ... 60 Hz) |
| Ondulation | 10 % | |
| Consommation à vide | I0 | ≤ 50 mA |
| Classe de protection | II, tension assignée ≤ 250 V C.A. pour le degré de pollution 1-2 selon CEI 60664-1 Attention ! La classe de protection 2 n'est valable que si le bornier de raccordement est fermé. circuit de sortie disposant d'une isolation de base vers le circuit de contrôle, conformément à la norme CEI/EN 61140 | |
| Puissance absorbée | P0 | ≤ 3 VA |
| Retard à la disponibilité | tv | ≤ 300 ms |
| Mode de commutation | commutation "clair/foncé" | |
| Sortie signal | 1 sortie relais | |
| Tension de commutation | max. 240 V C.A. ; 150 V CC | |
| Courant de commutation | max. 3 A | |
| Capacité de commutation | C.C.: max. 90 W C.A.:max. 750 VA | |
| Fréquence de commutation | f | ≤ 25 Hz |
| Temps d'action | ≤ 20 ms | |
| Fonction de temporisation | retard à l'appel/à la retombée ou prolongation des impulsions au choix |
| Norme produit | EN 60947-5-2 |
| agrément CCC | Certified by China Compulsory Certification (CCC) | |
| Agréments | CE |
| Température ambiante | -25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F) | |
| Température de stockage | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) |
| Degré de protection | IP54 | ||||||||||
| Raccordement | compartiment de raccordement PG9 , ≤ 0,75 mm2 | ||||||||||
| Matérial | |||||||||||
| |||||||||||
| Masse | env. 110 g | ||||||||||
| Dimensions | |||||||||||
| |||||||||||
| Volume de livraison | support de montage , réflecteur |
Pages associées
Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.