Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

VBA-4E4E-G11-ZAJ-F Module d'entrée ASi

Module G11, 2 x 4 entrées

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Entrées pour capteurs … 2, 3 et 4 fils
  • Alimentation des détecteurs en provenance d'AS-Interface
  • Affichage fonctionnel pour bus et entrées
  • Degré de protection IP68 / IP69K
  • Surveillance de communication
  • Méthode de perforation de câble avec des broches de contact en plaqué or
  • AS-Interface POWER24

Afficher plus

En stock196,90 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - UL
Approval symbol
AS-Interface® interface
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE

Données techniques relatives à VBA-4E4E-G11-ZAJ-F

Type de nœudNœud A/B
Spécification AS-InterfaceV3.0
Spécification de la passerelle≥ V2.1
profilS-0.A.2
Code IO0
Code IDA
Code ID1Nœud 1 : 1
Nœud 2 : 2
Code ID22
numéro de fichier ULE223772
LED AS-i/FAULT2 LED doubles de couleur verte/rouge
verte : tension de l'AS-Interface
rouge : erreur de communication
jaune/rouge clignotante : adresse 0
verte/rouge clignotante : surcharge d'alimentation du détecteur
LED INétat de commutation (entrée) ; 8 LEDs jaune
Tension assignée d'emploiUe18,0 ... 31,6 V en provenance d'AS-Interface
Courant assigné d'emploiIe≤ 80 mA (sans détecteurs) / max. 280 mA
Classe de protectionIII
Protection contre les surtensionsUe: Catégorie de protection contre les surtensions III, alimentations en tension à séparation sûre (PELV)
nombre/type2x 4 entrées pour capteurs à 2 ou 3 fils (PNP), DC
ou 2x 2 entrées pour capteurs à 4 fils (PNP), DC
Alimentationde AS-Interface
Tension12 ... 31 V
intensité de courant maximal admissible= 200 mA, résistant à la surcharge et aux courts-circuits
Courant d'entrée≤ 9 mA (limitation interne)
Point de commutationselon DIN EN 61131-2 (Typ 2)
0 (non amorti)≤ 3 mA
1 (amorti)≥ 5 mA
temporisation du signal< 1 ms (entrée/AS-Interface)
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 62026-2:2013 EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007
Degré de protectionEN 60529:2000
norme de bus de terrainEN 62026-2:2013
EntréeEN 61131-2:2007
Emission d'interférenceEN 61000-6-4:2007
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
ImmunitéEN 61000-6-2:2005, EN 61326-1:2006, EN 62026-2:2013
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Température de stockage-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Humidité rel. de l'air85 % , sans condensation
EnvironnementPour utilisation intérieure uniquement
Hauteur d'utilisation≤ 2000 m au-delà de NMM
Tenue aux chocs et aux vibrations30 g, 6 ms dans 6 directions, 3 chocs 10 g, 16 ms dans 6 directions, 1 000 chocs
Résistance aux vibrations0,35 mm 10 ... 57 Hz , 5 g 57 ... 2000 Hz, 10 cycles
Degré de pollution3
Degré de protectionIP68 / IP69K
RaccordementAS-Interface: AS-Interface câble plat
Entrées : connecteurs femelles M12
Matérial
BoîtierPBT PC
vis de fixationAcier inox 1.4305 / AISI 303
Masse200 g
Couple de serrage des vis de boîtier1,8 Nm
Presse-étoupe de vis de fixation0,4 Nm
Dimensions
Hauteur35 mm
Diamètre85 mm
Fixationplatine de montage
Notes générales