Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

V45-G-2M-PVC-ABG-USB-G Câble d'adaptateur

Câble adaptateur, RJ-50 à USB

En stock66,11 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: Europe – CE
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à V45-G-2M-PVC-ABG-USB-G

nombre de pôles4
Raccordement 1Connecteur mâle
Forme constructive 1droit
Raccordement 2Connecteur mâle
Forme constructive 2droit
Section des fils0,14 mm2
RaccordementConnecteur USB type A (standard)
RJ-50 , 10 broches
Câble
Couleurgris
Fils4 x 0,14 mm2
BlindageTressage
LongueurLenv. 1,8 m
Masseenv. 67 g
Notes générales