Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

V45-G-2M-PVC-SUBD9 Câble d'adaptateur

Câble d'adaptateur RJ50 vers RS232

Product Compliance: Europe – CE
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à V45-G-2M-PVC-SUBD9

nombre de pôles6
Raccordement 1Connecteur mâle
Forme constructive 1droit
Raccordement 2Connecteur mâle
Forme constructive 2droit
Tension d'entrée5 V DC
Section des fils0,14 mm2
RaccordementRS 232 : douille Sub-D, 9 pôles
Alimentation électrique : prise creuse 5,5 mm
RJ-50 , 10 broches
Câble
Couleurnoir
Fils6 x 0,14 mm2
BlindageTressage
LongueurLCâble spiralé : 1,7 m / 3,3 m desserrée
Masseenv. 170 g
Notes générales