Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

CCB10-30GS55-N1 Détecteur capacitif

Principaux avantages en un coup d'œil

  • 10 mm, noyable
  • La portée peut varier considérablement en fonction de la position du potentiomètre de réglage.

Les détecteurs NAMUR doivent être utilisés avec des ampli-séparateurs ayant obtenu l’homologation. Vous trouverez ci-dessous les appareils adaptés :

Afficher les ampli-séparateurs
Nous contacter pour une estimation exacte de la livraison.153,91 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Product Compliance: USA - cETLus Intertek
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Données techniques relatives à CCB10-30GS55-N1

Fonction de commutationNormalement ouvert (NO)
Type de sortieNAMUR
Portée nominalesn10 mm
Montagenoyable
Type de sortie2 fils
Conditions de montage
A0 mm
B0 mm
C20 mm
F60 mm
Tension assignée d'emploiUo8,2 V (Ri env. 1 kΩ)
Tension d'emploiUB5 ... 15 V
Fréquence de commutationf0 ... 50 Hz
Protection contre l'inversion de polaritéprotégé
Consommation en courant
Cible de mesure non détectée≤ 1,5 mA
Cible de mesure détectée≥ 2,5 mA
Visualisation de l'état de commutationLED jaune
MTTFd1134 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Conformité aux normes
NAMUREN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
NormesEN CEI 60947-5-2
Certification ATEX
Niveau de protection d'équipement GaBVS 13 ATEX E 074 X
Niveau de protection d'équipement DaBVS 13 ATEX E 074 X
Certification ETLcETLus
Température ambiante-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Type de raccordementcâble
Matériau du boîtierAcier inox 1.4305 / AISI 303
Face sensiblePTFE
Degré de protectionIP67
Câble
Embouts de câbleoui
MatérialPUR
Couleurbleu
Nombre de composants2
Section des fils0,75 mm2
LongueurL2 m
Dimensions
Longueur80 mm
Diamètre30 mm
utilisation en zone à risque d'explosionvoir mode d'emploi
Notes générales