Sélectionnez votre pays
PPC-M51 Pressure Transmitter
Principaux avantages en un coup d'œil
- Device for absolute pressure and gauge pressure measurement in gases, steams or liquids
- Large selection of process connections: universal use
- Temperature range up to 130 °C (266 °F)
- Pressure range up to 40 bar (600 psi)
- Easy commissioning without the need for an operating tool
- Configurable by PACTware
Afficher plus
Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE