Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

OMH-SLCT-120-1200 Mounting Bracket Accessory

Mounting bracket accessory, lateral protection for mounting brackets

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Side protection for the OMH-SLCT-100 and OMH-SLCT-110 mounting bases
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • IT

Données techniques relatives à OMH-SLCT-120-1200

Ambient temperature-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Storage temperature-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Relative humidity80 % , non-condensing
Housing length L1140 mm
Material
Housinganodized aluminum
Mounting screwSteel
Massapprox. 2.8 kg
Dimensions
Height77.7 mm
Width124.3 mm
Length1140 mm
MountingMounting accessories included
Scope of delivery2x lateral protection, mounting materials
Safety SeriesSLCT / SLCS
Notes générales