Sélectionnez votre pays
SLCT-M-01-1500 Inclined Mirror
Inclined mirror for stable 90 degree deflection with cover plate
Principaux avantages en un coup d'œil
- Rotation-invariant deflection of a light beam by 90° in the plane of incidence, making it highly vibration-resistant
- Translation-free deflection with no lateral beam shift with OMH-SLCT-200 floor mount
- Silver-coated mirror glass
- Mirror glass with low light absorption
- Up to ∅ 48 mm pencil of rays in the plane of incidence
Afficher plus
Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- IT