Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

NBN25-30GM50-E3-M Détecteur inductif

Principaux avantages en un coup d'œil

  • 25 mm, non noyable
  • Gamme de température étendue
    -40 ... +85 °C
  • Homologation de type E1
  • Meilleure Immunité 100 V/m
  • Avec densité augmentée, protection IP68/IP69K
  • Extrêmement résistant aux chocs et aux vibrations

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cCSAus
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: China – CCC
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Approval symbol
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Données techniques relatives à NBN25-30GM50-E3-M

Fonction de commutationNormalement fermé (NC)
Type de sortiePNP
Portée nominalesn25 mm
Montagenon noyable
Polarité de sortieCC
Portée de travailsa0 ... 20,25 mm
Facteur de réduction rAl 0,5
Facteur de réduction rCu 0,45
Facteur de réduction r1.4301 0,7
Facteur de réduction rMs 0,5
Type de sortie3 fils
Conditions de montage
A28 mm
B40 mm
C75 mm
F120 mm
Tension d'emploiUB5 ... 60 V
Fréquence de commutationf0 ... 200 Hz
Course différentielleHtyp. 5%
Protection contre l'inversion de polaritéprotégé
Protection contre les courts-circuitspulsé
Protection anti-inductiveoui
Suppression d'impulsion de mise en marcheoui
Chute de tensionUd≤ 2 V
Tension d'isolement nominaleUBIS60 V
Courant d'emploiIL0 ... 200 mA
Courant résiduelIr0 ... 0,5 mA typ. 6 µA pour 25 °C
Consommation à videI0≤ 7 mA
Retard à la disponibilitétv≤ 220 ms
Visualisation de l'état de commutationLED jaune
MTTFd830,5 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Conformité aux normes
NormesEN CEI 60947-5-2
Agrément ULcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Tension d'alimentation/de commutation : 60 V C.C.
Courant de commutation de sortie : 200 mA
Homologation CSAcCSAus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source
agrément CCCCertified by China Compulsory Certification (CCC)
Homologation de type E1 10R-06
Température ambiante-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Type de raccordementcâble
Matériau du boîtierlaiton nickelé
Face sensiblePBT
Degré de protectionIP68 / IP69K
Câble
Embouts de câbleoui
Diamètre du câble6 mm ± 0,2 mm
rayon de courbure> 6 x diamètre de câble
MatérialPUR
Couleurnoir
Nombre de composants3
Section des fils0,75 mm2
LongueurL2 m
Masse190 g
Dimensions
Longueur61 mm
Diamètre30 mm
Notes générales

Pages associées

Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.