Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

ESS58-PZ Codeur absolu

Codeur absolu monotour

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Boîtier standard industriel ∅58 mm
  • Interface Ethernet avec Powerlink
  • Simple tour 16 bits
  • Deux connecteurs Ethernet avec hub intégré
  • Arbre creux emboîtable

Afficher plus

Ethernet POWERLINK interface
Product Compliance: USA - cULus
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à ESS58-PZ

Principe de détectionMesure opto-électronique
Type d'appareilcodeur absolu monotour
MTTFd130 a
Durée de mission (TM)20 a
L101,9 E+11 à 6 000 tr/min et contrainte arbre axiale/radiale 20/40 N
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC , séparation galvanique selon EN 50178
Puissance absorbéeP0max. 3 W
Linéarité± 0,5 LSB (12 Bit) , ± 2 LSB (16 Bit)
Code de sortieCode binaire
Gradient de code (direction de comptage)paramétrable,
montant dans le sens des aiguilles d'une montre (pour une rotation dans le sens horaire marche montante du code)
descendant dans le sens des aiguilles d'une montre (pour une rotation dans le sens horaire marche descendante du code)
Type d'interfaceEthernet Powerlink
Résolution
Monotourjusqu'à 16 Bit
Résolution globalejusqu'à 16 Bit
PhysiqueEthernet
Vitesse de transfert100 MBit/s
ConnecteurEthernet: 2 prises M12 x 1, 4-polig, codage D
alimentation : 1 connecteur M12 x 1, 5-pôles, codage A *
Degré de protectionEN 60529,
côté arbre : IP64 (sans joint d'arbre)/IP66 (avec joint d'arbre)
côté boîtier : IP65
Test climatiqueDIN EN 60068-2-3, sans câblage
Emission d'interférenceEN 61000-6-4:2007
ImmunitéEN 61000-6-2:2005
Résistance aux chocsDIN EN 60068-2-27, 100 g, 6 ms
Tenue admissible aux vibrationsDIN EN 60068-2-6, 10 g, 10 ... 2000 Hz
Agrément ULcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température de service-40 ... 79 °C (-40 ... 174,2 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Humidité rel. de l'air98 % , sans câblage
Matérialboîtier : aluminium, revêtu de poudre
bride : aluminium
arbre : acier inox
Masseenv. 550 g
Vitesse de rotationmax. 12000 min -1
Moment d'inertie30 gcm2
Couple de démarrage≤ 3 Ncm (version sans joint d'arbre)
Couple de serrage des vis de fixationmax. 1,8 Nm
Contrainte d'arbre
Décalage angulaire± 0,9 °
Décalage axialstatique : ± 0,3 mm, dynamique : ± 0,1 mm
Ecart latéralstatique : ± 0,5 mm, dynamique : ± 0,2 mm
Dimensions
Longueur87 mm
Diamètre59 mm
Notes générales