Sélectionnez votre pays
ESM58-PZ Codeur absolu
Codeur absolu multitour
Principaux avantages en un coup d'œil
- Boîtier standard industriel ∅58 mm
- Interface Ethernet avec Powerlink
- 30 bits multitour
- Deux connecteurs Ethernet avec hub intégré
- Arbre creux emboîtable
Afficher plus






Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- DE
- ES
Données techniques relatives à ESM58-PZ
| Principe de détection | Mesure opto-électronique | |
| Type d'appareil | codeur absolu multitour |
| MTTFd | 120 a | |
| Durée de mission (TM) | 20 a | |
| L10 | 1,9 E+11 à 6 000 tr/min et contrainte arbre axiale/radiale 20/40 N | |
| Couverture du diagnostic (DC) | 0 % |
| Tension d'emploi | UB | 10 ... 30 V CC , séparation galvanique selon EN 50178 |
| Puissance absorbée | P0 | max. 3 W |
| Linéarité | ± 0,5 LSB (12 Bit) , ± 2 LSB (16 Bit) | |
| Code de sortie | Code binaire | |
| Gradient de code (direction de comptage) | paramétrable, montant dans le sens des aiguilles d'une montre (pour une rotation dans le sens horaire marche montante du code) descendant dans le sens des aiguilles d'une montre (pour une rotation dans le sens horaire marche descendante du code) |
| Type d'interface | Ethernet Powerlink | ||||||||||
| Résolution | |||||||||||
| |||||||||||
| Physique | Ethernet | ||||||||||
| Vitesse de transfert | 100 MBit/s | ||||||||||
| Connecteur | Ethernet: 2 prises M12 x 1, 4-polig, codage D alimentation : 1 connecteur M12 x 1, 5-pôles, codage A * |
| Degré de protection | EN 60529, côté arbre : IP64 (sans joint d'arbre)/IP66 (avec joint d'arbre) côté boîtier : IP65 | |
| Test climatique | DIN EN 60068-2-3, sans câblage | |
| Emission d'interférence | EN 61000-6-4:2007 | |
| Immunité | EN 61000-6-2:2005 | |
| Résistance aux chocs | DIN EN 60068-2-27, 100 g, 6 ms | |
| Tenue admissible aux vibrations | DIN EN 60068-2-6, 10 g, 10 ... 2000 Hz |
| Agrément UL | cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source | |
| agrément CCC | Les produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC. |
| Température de service | -40 ... 79 °C (-40 ... 174,2 °F) | |
| Température de stockage | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| Humidité rel. de l'air | 98 % , sans câblage |
| Matérial | boîtier : aluminium, revêtu de poudre bride : aluminium arbre : acier inox | ||||||||||
| Masse | env. 700 g | ||||||||||
| Vitesse de rotation | max. 12000 min -1 | ||||||||||
| Moment d'inertie | 30 gcm2 | ||||||||||
| Couple de démarrage | ≤ 3 Ncm (version sans joint d'arbre) | ||||||||||
| Couple de serrage des vis de fixation | max. 1,8 Nm | ||||||||||
| Contrainte d'arbre | |||||||||||
| |||||||||||
| Dimensions | |||||||||||
| |||||||||||
Pages associées
Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.