Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

V19-G-EMV-BK0,3M-PVC-V19-G Câble de connexion

Câble de liaison, M12 vers M12, avec filtre CEM, 8 broches, câble PVC

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Ecrou moleté approprié pour le montage de l'outil
  • Insensibilité aux vibrations grâce à l'encliquetage mécanique
  • Câble inflammable
  • Non halogéné
  • Degré de protection IP67

Afficher plus

Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à V19-G-EMV-BK0,3M-PVC-V19-G

nombre de pôles8
Raccordement 1Connecteur femelle
Forme constructive 1droit
Filetage 1M12
Raccordement 2Connecteur mâle
Forme constructive 2droit
Filetage 2M12
Tension d'emploiUB10 ... 32 V CC
Tension de claquage50 V
Courant d'emploiIBmax. 0,4 A
Température ambiante-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
câble, installation fixe : -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
câble, installation mobile : -20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F)
Degré de pollution3
éléments de contactDouilles de contact à ressort
diamètre de broche1 mm
Degré de protectionIP67
Matérial
contactsCuSn / Au
surface de contactAu
PoignéeTPU, noir
CâblePVC
écrou chapeauzinc moulé sous pression
isolation de filPP
Câblebrins extrafins, flexible
Diamètre d'enveloppe∅ 4,8 mm
rayon de courbure> 10 x diamètre du câble, convient pour les chaînes d'entraînement à raclettes
> 5 x diamètre du câble, installation fixe
Couleurnoir
Fils8 x 0,14 mm2
Conception du conducteur18 x 0,1 mm ∅
LongueurL0,25 m
inflammabilité
support de contacts94 HB
BoîtierV-2 (Poignée)
Notes générales