Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

WCS-IS321 Module d'interface WCS

Module d'interface WCS avec interface SSI

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Affichage intégré
  • Longues lignes de distribution possibles entre la tête de lecture et le maître SSI
  • Montage sur rail symétrique DIN
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
SSI interface
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à WCS-IS321

Montagemontage sur rail symétrique
Tension d'emploiUB24 V CC ± 20 %
Puissance absorbéeP0≤ 2 W (sans têtes de lecture)
Raccordement pourSystème de commande
Type d'interfaceSSI
Vitesse de transfertmax. 500 kHz
Sortie de donnéesCode Gray
Résistance de terminaison des busintégré
Raccordement pourTête de lecture
Têtes de lecture connectablesWCS-LS221
Type d'interfaceRS-485
Mode de transferthalf-duplex
Vitesse de transfertmax. 62,5 kBit/s
Résistance terminale RS485intégré
Cycle de mise à jour, tête de lecture1 ms
Emission d'interférenceEN 55011
ImmunitéDIN EN 50082-2
Température de service0 ... 55 °C (32 ... 131 °F)
Température de stockage-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Humidité rel. de l'air≤ 80 %
Type de raccordementBornier débrochable
Degré de protectionIP20
MatérialPlastique
position d'intégrationquelconque
Masseenv. 350 g
Dimensions
Hauteur74 mm
Largeur100 mm
Profondeur121 mm
Notes générales