Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

UPR-COVER CouverclePower Rail® Accessory

Couvercle pour rail DIN de montage, 35 mm

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Couvercle pour rail DIN de montage
  • Compatible avec rail DIN de montage UPR-MR de 35 mm
  • Adapté pour le rail d'alimentation UPR-**-*
  • Adapté pour le rail profilé K-DUCT
  • Longueur standard de 0,8 m (2,6 ft), simple à personnaliser en fonction de l'espace utilisé
  • Unité d'emballage : 2 pièces

Afficher plus

Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES
  • PL

Données techniques relatives à UPR-COVER

Température ambiante-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
MatérialPolycarbonate
Masseenv. 100 g
Dimensions7,6 x 42,2 x 800 mm (0,3 x 1,66 x 31,5 pouces)
Hauteur7,6 mm
Largeur42,2 mm
Longueur800 mm
Fixationsur un rail DIN de montage de 35 mm selon EN 60715:2001
Unité d'emballage2 pièce(s)
Notes générales