Sélectionnez votre pays
LB3106A HART Analog Input
HART analog input, transmitter power supply (HART)
Principaux avantages en un coup d'œil
- 4-channel
- Inputs Ex ia
- Mounting in Zone 2, Class I/Div.2 or in the safe area
- Power supply for 2-wire transmitters with 4 mA ... 20 mA
- Supply circuit 15 V (20 mA)
- HART communication via field bus or service bus
- Simulation mode for service operations (forcing)
- Line fault detection (LFD): one LED per channel
- Permanently self-monitoring
Afficher plus
Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE