Sélectionnez votre pays
LB4005C2 HART Analog Output
HART analog output, module for output isolation with shutdown input
Principaux avantages en un coup d'œil
- 4-channel
- Analog output module for 0/4 mA ... 20 mA
- Installation in Zone 2 or safe area
- Module can be exchanged under voltage
- HART communication via field bus or service bus
- Simulation mode for service operations (forcing)
- Line fault detection (LFD): one LED per channel
- Permanently self-monitoring
- Output with bus-independent safety shutdown
Afficher plus
Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE