Sélectionnez votre pays
LHCR-51 Pressure Transmitter
Principaux avantages en un coup d'œil
- Device for hydrostatic pressure measurement in liquids or paste-like media
- Rod version
- Modular probe program to ensure optimum process adaptation
- Temperature range up to 85 °C (185 °F)
- Pressure range up to 10 bar (150 psi)
- Easy commissioning without the need for an operating tool
- Configurable by PACTware
Afficher plus
Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE