Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

VMCI-2+P/Z2-2M-PUR-V1-G Connecteur de vanne avec câble

Raccord de valve forme C (IND), diode Z LED 2 broches+PE prise droite M12 à codage A 3 broches, câble PUR noir, adapté aux chaînes de halage

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Diode Z servant de protection
  • LED incorporée pour la visualisation de l'état de service et de commutation
  • Joint moulé
  • Départ de câble au choix via mise à la terre de protection pontée
  • Bon pour chaîne d'entraînement et résistant à l'usure
  • Câble inflammable
  • Non halogéné
  • Résistant aux huiles
  • Immunité aux vibrations

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à VMCI-2+P/Z2-2M-PUR-V1-G

Connecteur 1
RaccordementConnecteur industrie
Forme constructiveForme C (Ind)
Stylecoudé
Verrouillageconnexion à vis
nombre de pôles2 + PE
Connecteur 2
RaccordementConnecteur mâle
Forme constructiveM12
Styledroit
Verrouillageconnexion à vis
nombre de pôles3
CodageCodé A
LED jauneindication de fonctionnement
Tension d'emploiUB24 V C.A./C.C.
Courant d'emploiIBmax. 4 A
SuppressionDiode Zener
Degré de protectionEN 60529
connecteurs multibrochesConnecteur pour vanne : sur la base de DIN EN 175301-803
connecteur M12 x 1 : IEC 61076-2-101
inflammabilitéDIN VDE 0482 , DIN EN 50265-2-1 , UL 94
Sans halogèneDIN VDE 0472-815
Résistance aux UVDIN EN ISO 4892-2-A
Résistance aux huilesDIN EN 60811-2-1
Température ambiante
Connecteur 1-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
Connecteur 2-25 ... 90 °C (-13 ... 194 °F)
Câble, installation fixe-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Câble, flexible-20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F)
Degré de pollution3
Connecteur 1
Couple de serrage0,6 Nm
Installation avec outilvis M3 x 29
Cycles d'insertion-extractionmin. 100
Connecteur 2
Couple de serrage0,6 Nm
Installation avec outilmoletage droit
Cycles d'insertion-extractionmin. 100
Degré de protectionIP65 / IP67
Câbleselon la norme CEI/EN 60228 (DIN VDE 0295) classe 5
Diamètre d'enveloppe4,5 mm
rayon de courbure> 10 x diamètre du câble, installation mobile
> 5 x diamètre du câble, installation fixe
Couleur de la gainenoire (similaire à RAL 7021)
Nombre de composants3
Section des fils0,5 mm2
Couleur des noyauxNoyau 1-4: noir
Noyau 2-3: noir
Noyau PE-5: vert/jaune
Construction du noyau28 x 0,15 mm ∅
LongueurL2 m
Code de câbleLi 9Y 11Y 3 x 0,50
Compatibilité de la chaîne de halage
Cycles de la chaîne de halagemin. 15000000
vitesse de mouvementsmax. 5 m/s
Distance transversale0,9 m
accélérationmax. 30 m/s2
Masse81,1 g
Sans halogèneoui
Connecteur 1
PoignéeTPU, noir
joint d'étanchéitéTPU , moulé
surface de contactSn
inflammabilitéV-0
Connecteur 2
Connexion à visZinc moulé sous pression, nickelé
PoignéeTPU, noir
surface de contactNi/Au
inflammabilitéHB
Câble
enveloppePUR
Filscuivre nu (Cu)
isolation de filPP
Résistance aux UVoui
Résistance aux huilesbien
inflammabilitéV-0
Notes générales