Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

KL-1,3 Adaptateur

Adaptateur pour fibres optiques en plastique avec un diamètre de fibre de 1,3 mm

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Adaptateur pour fibre optique en matière plastique de 1,3 mm à 2,2 mm
  • Montage rapide avec vis
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à KL-1,3

MatérialPlastique
Masseenv. 1 g
Volume de livraison2 x adaptateur
Notes générales