Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

NBB1,5-5GM25-E1 Détecteur inductif

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Série de base
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Données techniques relatives à NBB1,5-5GM25-E1

Fonction de commutationNormalement fermé (NC)
Type de sortieNPN
Portée nominalesn1,5 mm
Montagenoyable
Polarité de sortieCC
Portée de travailsa0 ... 1,215 mm
Facteur de réduction rAl 0,4
Facteur de réduction rCu 0,34
Facteur de réduction r1.4301 0,78
Facteur de réduction rMs 0,51
Type de sortie3 fils
Tension d'emploiUB10 ... 30 V
Fréquence de commutationf0 ... 3000 Hz
Course différentielleH1 ... 15 %
Protection contre l'inversion de polaritéprotégé
Protection contre les courts-circuitsoui
Chute de tensionUd≤ 3 V
Courant d'emploiIL0 ... 200 mA
Courant résiduelIr0 ... 0,1 mA typ. 0,1 µA pour 25 °C
Consommation à videI0≤ 10 mA
Visualisation de l'état de commutationLED jaune
Conformité aux normes
NormesEN CEI 60947-5-2
Agrément ULcULus Listed
Load Type: Resistive
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Tension d'alimentation/de commutation : 30 V C.C.
Courant de commutation de sortie : 200 mA
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Type de raccordementcâble
Matériau du boîtierAcier inox 1.4305 / AISI 303
Face sensiblePOM
Degré de protectionIP67
Câble
Embouts de câbleoui
Diamètre du câble3 mm ± 0,2 mm
rayon de courbure> 10 x diamètre de câble
MatérialPVC
Couleurgris
Nombre de composants3
Section des fils0,14 mm2
LongueurL2 m
Dimensions
Longueur25 mm
Diamètre5 mm
Notes générales

Pages associées

Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.