Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

V1-8/16A-E2-2M-PUR Répartiteur passif

Répartiteur passif, 8 connecteurs, double affectation, avec câble de tronc

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Double affectation des slots
  • Composant UL Recognized
  • Bon pour chaîne d'entraînement et résistant à l'usure
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cURus
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à V1-8/16A-E2-2M-PUR

nombre de pôles5
numéro de fichier ULE191152
LED vertetension d'alimentation par module
LED jaunevisualisation de l'état d'E/S
Tension d'emploiUBmax. 24 V CC -20 % / +25 %
Courant d'emploiIB≤ 5 mA par élément de visualisation de la voie
intensité de courant maximal admissible≤ 2 A par voie,
≤ 4 A par emplacement,
courant total par répartiteur ≤ 12 A
nombre/type8 , configuration jumelle
Degré de protectionEN 60529
inflammabilitéDIN EN 50265-2-1
Agrément ULcURus, General Purpose, E231213
Tension de service maximale permissiblemax. 42,4 V peak, Class 2 source only
agrément CCCCe produit n'est pas soumis à une autorisation et de ce fait n'est pas marqué CCC.
Tension de service maximale permissiblemax. 75 V C.A./C.C.
Température ambianteBoîtier : -25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
câble, installation mobile : -5 ... 80 °C (23 ... 176 °F)
câble, installation fixe : -40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
Type de raccordement8 x Connecteur femelle M12 x 1 5 broches
Câble principal
Degré de protectionIP65 / IP67
Matérial
contactsalliage Cu
surface de contactAu
BoîtierPBT
Douilles taraudéesPBT
CâblePUR
joint d'étanchéitéJoint torique : NBR
isolation de filPVC
Câbleflexible
Diamètre d'enveloppe∅ 10,5 mm
rayon de courbure> 10 x diamètre du câble, installation mobile
> 7,5 x diamètre du câble, installation fixe
Couleurnoir
FilsCâble de signal (2, 4) : 16 x 0,5 mm2
Câble d'alimentation (1, 3), PE (5) : 3 x 1 mm2
Conception du conducteur28 x 0,15 mm ∅ et 56 x 0,15 mm ∅
LongueurL2 m
Compatibilité de la chaîne de halage
Cycles de la chaîne de halagemin. 1500000
vitesse de mouvementsmax. 2 m/s
Distance transversale2 m
Masseenv. 1152 g
Dimensions
Hauteur42,6 mm
Largeur54 mm
Longueur148,8 mm
inflammabilitéV-0
Notes générales