Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

CBL-PVC-BK-04x034-100M Câble en vrac

Câble, PVC/PVC, 4 brins, noir, certifié UL

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Agrément cURus
Nous contacter pour une estimation exacte de la livraison.128,95 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cURus
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à CBL-PVC-BK-04x034-100M

Tension d'emploiUBmax. 300 V C.A./C.C.
inflammabilitéUL 1581 , CEI 60332-1-2
Agrément ULAWM STYLE 2095 AWM I/II A/B 80°C 300V FT1
Température ambiante
Câble, installation fixe-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Câble, flexible-20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F)
Degré de pollution3
Câbleselon la norme CEI/EN 60228 (DIN VDE 0295) classe 5
Diamètre d'enveloppe4,3 mm ± 0,1 mm
rayon de courbure> 15 x diamètre de câble, installation mobile
> 5 x diamètre du câble, installation fixe
Force de dénudage des gainesmax. 50 N / 300 mm
Couleur de la gainenoire (similaire à RAL 9005)
Nombre de composants4
Section des fils0,34 mm2
Couleur des noyauxNoyau 1: marron
Noyau 2: blanche
Noyau 3: bleu
Noyau 4: noir
Construction du noyau19 x 0,15 mm ∅
LongueurL100 m
Code de câbleLi YY 4 x 0,34
Masse2920 g
Câble
enveloppePVC
Filscuivre nu (Cu)
isolation de filPVC
inflammabilitéFT1
Notes générales