Sélectionnez votre pays
NBN40-U1-UU Détecteur inductif
Principaux avantages en un coup d'œil
- Possibilité de positionner la tête du détecteur par rotations successives
- A fermeture/à ouverture, au choix
Type préféré

















Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
Données techniques relatives à NBN40-U1-UU
| Fonction de commutation | Normalement ouvert/fermé (NO/NC) | |
| Type de sortie | Deux fils | |
| Portée nominale | sn | 40 mm |
| Montage | non noyable | |
| Polarité de sortie | C.A./C.C. | |
| Portée de travail | sa | 0 ... 32,4 mm |
| Portée réelle | sr | 36 ... 44 mm typ. 40 mm |
| Facteur de réduction rAl | 0,37 | |
| Facteur de réduction rCu | 0,3 | |
| Facteur de réduction r1.4301 | 0,73 | |
| Facteur de réduction rFe | 1 | |
| Facteur de réduction rMs | 0,4 | |
| Type de sortie | 2 fils |
| Fréquence de commutation | f | CA, 0 ... 30 Hz CC, 0 ... 100 Hz |
| Course différentielle | H | 1 ... 10 % typ. 5 % |
| Protection contre l'inversion de polarité | non polarisé | |
| Protection contre les courts-circuits | pulsé | |
| Chute de tension | Ud | Fonctionnement ≤ 5 V (typ. 2 V) CC Fonctionnement ≤ 8 V (typ. 3 V) CA |
| Courant à l'appel (20 ms, 0,1 Hz) | 0 ... 3000 mA | |
| Courant d'emploi | IL | 5 ... 500 mA |
| Courant assigné d'emploi | Ie | 500 mA 50/60 Hz |
| Courant d'emploi min. | Im | 5 mA |
| Courant résiduel | Ir | ≤ 1,5 mA |
| Catégorie d'utilisation | AC12 , AC140 , DC12 , DC13 | |
| Retard à la disponibilité | tv | ≤ 300 ms |
| Visualisation de la tension d'emploi | LED verte | |
| Visualisation de l'état de commutation | LED jaune | |
| Affichage des dérangements | clignote en cas de surintensité |
| MTTFd | 540 a | |
| Durée de mission (TM) | 20 a | |
| Couverture du diagnostic (DC) | 0 % |
| Tension assignée d'emploi | Ue | 24 ... 250 V C.C. / 24 ... 230 V C.A. |
| Tension d'emploi | UB | 20 ... 275 V C.C. / 20 ... 253 V C.A. |
| Conformité aux normes | |||||
| |||||
| Classe de protection | II | |||||||
| ||||||||
| Agrément UL | cULus Listed Load Type: General Purpose Enclosure Type Rating: Type 1 Tension d'alimentation/de commutation : 250 V C.A. / 273 V C.C. Courant de commutation de sortie : 500 mA Pour plus d'informations UL, voir la section « Informations complémentaires » | |||||||
| agrément CCC | Ue 75 V DC - 250 V DC Ue 75 V AC - 230 V AC | |||||||
| Température ambiante | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
| Température de stockage | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
| Degré de pollution | 3 |
| Type de raccordement | compartiment de raccordement | ||||||||||
| Informations de connexion | Au maximum, deux conducteurs de même section transversale peuvent être montés sur une borne de raccordement ! couple de serrage 1,2 Nm + 10 % | ||||||||||
| Section des fils | jusqu'à 2,5 mm2 | ||||||||||
| |||||||||||
| Matériau du boîtier | PA 6.6 / métal | ||||||||||
| Face sensible | PA 6.6 | ||||||||||
| partie inférieure du boîtier | Plastique | ||||||||||
| Degré de protection | IP67 | ||||||||||
| Masse | 255 g | ||||||||||
| Dimensions | |||||||||||
| |||||||||||
| Remarque | Couple de serrage : 1,8 Nm (boîtier) | ||||||||||
Pages associées
Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.