Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

NBB20-U1-UU Détecteur inductif

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Possibilité de positionner la tête du détecteur par rotations successives
  • A fermeture/à ouverture, au choix
Nous contacter pour une estimation exacte de la livraison.213,82 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: EU - protection class II
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: China – CCC
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Données techniques relatives à NBB20-U1-UU

Fonction de commutationNormalement ouvert/fermé (NO/NC), sélectionnable par câblage
Type de sortieDeux fils
Portée nominalesn20 mm
Montagenoyable
Polarité de sortieC.A./C.C.
Portée de travailsa0 ... 16,2 mm
Portée réellesr18 ... 22 mm
Facteur de réduction rAl 0,4
Facteur de réduction rCu 0,3
Facteur de réduction r1.4301 0,77
Facteur de réduction rFe 1
Facteur de réduction rMs 0,43
Type de sortie2 fils
Fréquence de commutationfCA, 0 ... 30 Hz
CC, 0 ... 100 Hz
Course différentielleH1 ... 10 % typ. 5 %
Protection contre l'inversion de polariténon polarisé
Protection contre les courts-circuitspulsé
Chute de tensionUdFonctionnement ≤ 5 V (typ. 2 V) CC
Fonctionnement ≤ 8 V (typ. 3 V) CA
Courant à l'appel
(20 ms, 0,1 Hz)
0 ... 3000 mA
Courant d'emploiIL5 ... 500 mA
Courant assigné d'emploiIe500 mA 50/60 Hz
Courant d'emploi min.Im5 mA
Courant résiduelIr≤ 1,5 mA
Catégorie d'utilisationAC12 , AC140 , DC12 , DC13
Retard à la disponibilitétv≤ 300 ms
Visualisation de la tension d'emploiLED verte
Visualisation de l'état de commutationLED jaune
Affichage des dérangementsclignote en cas de surintensité
MTTFd540 a
MTTFd540 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Tension assignée d'emploiUe24 ... 250 V C.C. / 24 ... 230 V C.A.
Tension d'emploiUB20 ... 275 V C.C. / 20 ... 253 V C.A.
Conformité aux normes
NormesEN CEI 60947-5-2
Classe de protectionII
Tension d'isolement nominaleUi250 V
Tension assignée de tenue aux chocUimp2,5 kV
Agrément ULcULus Listed
Load Type: General Purpose
Enclosure Type Rating: Type 1
Tension d'alimentation/de commutation : 250 V C.A. / 273 V C.C.
Courant de commutation de sortie : 500 mA
Pour plus d'informations UL, voir la section « Informations complémentaires »
agrément CCCUe 75 V DC - 250 V DC
Ue 75 V AC - 230 V AC
Température ambiante-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Température de stockage-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Degré de pollution3
Type de raccordementcompartiment de raccordement
Informations de connexionAu maximum, deux conducteurs de même section transversale peuvent être montés sur une borne de raccordement !
couple de serrage 1,2 Nm + 10 %
Section des filsjusqu'à 2,5 mm2
Section transversale minimale du conducteursans embouts de câble 0,5 mm2 , avec embouts 0,34 mm2
Section transversale maximale du conducteursans embouts de câble 2,5 mm2 , avec embouts 1,5 mm2
Matériau du boîtierPA 6.6 / métal
Face sensiblePA 6.6
partie inférieure du boîtierPlastique
Degré de protectionIP67
Masse255 g
Dimensions
Hauteur40 mm
Largeur40 mm
Longueur118 mm
RemarqueCouple de serrage : 1,8 Nm (boîtier)
Notes générales

Pages associées

Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.