Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

INDISPONIBLE À LA VENTE

OMH-RL28 support de montage

Support

Principaux avantages en un coup d'œil

  • équerre de fixation
  • Montage simple et rapide
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à OMH-RL28

Température ambiante-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Température de stockage-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Matérial
BoîtierAcier, zingué
Masseenv. 530 g
Dimensions
Hauteur70 mm
Largeur90 mm
Longueur160 mm
Fixationéléments de fixation inclus
Safety SérieRLK28 SLP / SLC RL28
Notes générales