Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

VAZ-FK-S-BK-SUP-500M Câble plat ASi

Câble plat AS-Interface pour tension auxiliaire jusqu'à 24 V

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Par lames de contact
  • Résistant aux influences de l'environnement
  • Résistant à la flexion
  • Irréversibilité grâce à la géométrie de câbles
  • Non halogéné (sans PVC)
  • Sans dépôt de silicone
  • Graduations en mètres
  • Marquage pour l'alimentation en tension permanente

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
AS-Interface® interface
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE

Données techniques relatives à VAZ-FK-S-BK-SUP-500M

Tension assignée d'emploiUN24 V
intensité de courant maximal admissibleConformément à la norme DIN VDE 0298 Partie 4, Tableau 6, Colonne 4
Température du conducteurMode de fonctionnement : 90 °C (363 K)
Court-circuit : 200 °C (473 K)
Température ambiante
Câble, installation fixe-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Câble, flexible-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Section des filsFil extra fin en cuivre recouvert d'étain, de classe 6 conformément à la norme DIN VDE 0295
section transversale de 1,5 mm2
rayon de courburerayon de flexion minimum autorisé conformément à la norme DIN VDE 0298 Partie 3, Tableau 2
Contrainte de flexion autorisée uniquement sur le côté large du câble
Contrainte de traction50 N/mm2 max. lors de l'agencement conformément à la norme DIN VDE 0298 Partie 3
Matérialélastomère thermoplastique (TPE)
Composé de caoutchouc EM3, basé sur la norme DIN VDE 0207 Partie 21
isolation de filélastomère thermoplastique (TPE)
Câble
Couleur de la gainenoire (similaire à RAL 9005)
Nombre de composants2
Couleur des noyauxNoyau 1: marron
Noyau 2: bleu
Longueur du câble500 m
Notes générales