Sélectionnez votre pays
V19-G-BK2,2M-PUR-U/ABG-V19-G Câble de connexion
Câble de liaison, M12 à M12, câble PUR 8 broches, blindé
Principaux avantages en un coup d'œil
- Composant UL Recognized
- Ecrou moleté approprié pour le montage de l'outil
- Insensibilité aux vibrations grâce à l'encliquetage mécanique
- Contacts dorés
- Câble inflammable
- Résistant aux microbes et à l'hydrolyse
- Non halogéné
- Degré de protection IP67 / IP68 / IP69K
Afficher plus
Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- DE
- ES