Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

LB9131A Bornier

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Borne à ressort
  • Pour boîtiers de raccordement LB
  • 8 broches
  • Couleur verte
  • Pour des applications Ex ic ou non de sécurité intrinsèque
  • Pour embouts de câble sans manchon en plastique uniquement

Afficher plus

Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES
  • PL

Données techniques relatives à LB9131A

nombre de pôles8
Étiquetageaucun
Tension assignéeUr160 V
Courant assignéIr4 A
Section des fils0,14 ... 0,5 mm2
Boîtierverte
Masseenv. 4,6 g
Dimensions(I. x H. x P.) 20,6 mm x 11,75 mm x 19,2 mm
Hauteur11,75 mm
Largeur20,6 mm
Profondeur19,2 mm
Forme constructiveborne à ressort
DétrompageProfil de codage CP-MC 0,5
Code de commande Phoenix Contact : 1881435
Unité d'emballage2 pièce(s)
Notes générales