Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

V15S-YEE-V15/V15 Répartiteur en Y

Répartiteur en Y, prise M12 vers 2 fiches M12 à codage A, 5 broches

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Convient pour DeviceNet et CANopen
  • Répartiteur parallèle pour connexion de bus (pont sur toutes les broches)
  • Degré de protection IP67
  • Ecrou moleté approprié pour le montage de l'outil
  • Insensibilité aux vibrations grâce à l'encliquetage mécanique

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à V15S-YEE-V15/V15

Connecteur 1
RaccordementConnecteur femelle
Forme constructiveM12
Styledroit
Verrouillageconnexion à vis
nombre de pôles5
CodageCodé A
Connecteur 2
RaccordementConnecteur femelle
Forme constructiveM12
Styledroit
Verrouillageconnexion à vis
nombre de pôles5
CodageCodé A
Connecteur 3
RaccordementConnecteur mâle
Forme constructiveM12
Styledroit
Verrouillageconnexion à vis
nombre de pôles5
CodageCodé A
Tension d'emploiUBmax. 48 V C.A. / 60 V CC
Courant d'emploiIB4 A
Degré de protectionEN 60529
connecteurs multibrochesconnecteur M12 x 1 : IEC 61076-2-101
Température ambiante-25 ... 90 °C (-13 ... 194 °F)
Degré de pollution3
Connecteur
Couple de serrage0,6 Nm
Protection contre le desserragedisponible
Installation avec outilmoletage droit
Cycles d'insertion-extractionmin. 100
Degré de protectionIP65 / IP67
Masse26,88 g
Dimensions
Largeur31 mm
Longueur51 mm
FixationOrifice de montage pour vis M4
Connecteur
Connexion à visZinc moulé sous pression, nickelé
PoignéeTPU
surface de contactNi/Au
inflammabilitéV-2
Notes générales