Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

V1-G-BK0,15M-PUR-U/0,5-V1-G-Y Câble de connexion

Câble de connexion, M12 sur M12, câble PUR 2 pôles

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Composant UL Recognized
  • Ecrou moleté approprié pour le montage de l'outil
  • Insensibilité aux vibrations grâce à l'encliquetage mécanique
  • Câble inflammable
  • Résistant aux microbes et à l'hydrolyse
  • Non halogéné
  • Contacts dorés

Afficher plus

Product Compliance: USA - UR
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à V1-G-BK0,15M-PUR-U/0,5-V1-G-Y

nombre de pôles4
Raccordement 1Connecteur femelle
Forme constructive 1droit
Filetage 1M12
Raccordement 2Connecteur mâle
Forme constructive 2droit
Filetage 2M12
numéro de fichier ULE231213
Tension d'emploiUBmax. 250 V C.A./C.C.
Courant d'emploiIBmax. 4 A
Résistance de contact< 10 mΩ
Conformité aux normes
Degré de protectionEN 60529:2000
NormesCEI 61076-2-101:2008
inflammabilitéPoignée : UL 94
ligne : UL 1581 section 1061; IEC 60332-1-2:2004
Sans halogèneIEC 60754-1:1994
Agrément ULUL Recognized Usage général
Tension de service maximale permissiblemax. 30 V
Température ambiante maximale autoriséemax. 80 °C (max. 176 °F)
Température ambiante-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
câble, installation fixe : -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
câble, installation mobile : -20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F)
Degré de pollution3
éléments de contactDouilles de contact à ressort
diamètre de broche1 mm
Degré de protectionIP67 / IP68 / IP69k
Matérial
contactsCuSn / Au
surface de contactAu
PoignéeTPU, noir
CâblePUR
écrou chapeauzinc moulé sous pression
Connecteurzinc moulé sous pression
isolation de filPP
Câblecâblage fin, flexible
Diamètre d'enveloppe∅ 4,3 mm
rayon de courbure> 15 x diamètre de câble, installation mobile
> 8 x diamètre du câble, installation fixe
Couleurnoir
Fils2 x 0,5 mm2
Conception du conducteur16 x 0,2 mm ∅
LongueurL0,15 m
Masse25,54 g
inflammabilité
support de contacts94 HB
Boîtier94 V-2
CâbleFT2
Notes générales