Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

V1-G-BK5M-PUR-U/ABG-V1-G-Y Câble de connexion

Câble de connexion, M12 sur M12, câble PUR 2 pôles

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Composant UL Recognized
  • Ecrou moleté approprié pour le montage de l'outil
  • Insensibilité aux vibrations grâce à l'encliquetage mécanique
  • Contacts dorés et torsadés
  • Câble inflammable
  • Résistant aux microbes et à l'hydrolyse
  • Non halogéné

Afficher plus

Product Compliance: USA - UR
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à V1-G-BK5M-PUR-U/ABG-V1-G-Y

nombre de pôles5 + blindage
Raccordement 1Connecteur femelle
Forme constructive 1droit
Filetage 1M12
Raccordement 2Connecteur mâle
Forme constructive 2droit
Filetage 2M12
numéro de fichier ULE231213
Tension d'emploiUBmax. 60 V C.A./C.C.
Courant d'emploiIBmax. 4 A
résistance de continuité< 5 mΩ
Conformité aux normes
Degré de protectionEN 60529:2000
NormesCEI 61076-2-101:2008
inflammabilitéPoignée : UL 94
ligne : UL 1581 section 1061; IEC 60332-1-2:2004
Sans halogèneIEC 60754-1:1994
Agrément ULUL Recognized Usage général
Température ambianteCorps : -40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
câble, installation mobile : -20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F)
câble, installation fixe : -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Degré de pollution3
éléments de contactDouilles de contact à ressort
diamètre de broche1 mm
Degré de protectionIP67 / IP68 / IP69k
Code de câbleLi 9Y C 11Y 5 x 0,50
Matérial
contactsCuSn / Au
surface de contactAu
PoignéeConnecteur femelle TPU, transparent
Connecteur mâle TPU, noir
CâblePUR
écrou chapeauzinc moulé sous pression
Connecteurzinc moulé sous pression
isolation de filPP
Câblecâblage fin, flexible
Diamètre d'enveloppe∅ 6 mm ± 0.15 mm
rayon de courbure> 10 x diamètre du câble, convient pour les chaînes d'entraînement à raclettes
> 5 x diamètre du câble, installation fixe
Couleurnoir
Fils5 x 0,5 mm2
Conception du conducteur16 x 0,2 mm ∅
BlindageTressage Couverture à 85 %
LongueurL5 m
Masse303 g
inflammabilité
support de contacts94 HB
Boîtier94 V-2
CâbleFT2
Notes générales