Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

OMH-ML100-031 Aide au montage

Support de montage d'une tige ronde en acier de 10 à 14 mm de diamètre ou d'une feuille de 1 à 5 mm

Principaux avantages en un coup d'œil

  • support de montage pour une barre ronde ou une tôle
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à OMH-ML100-031

Matérialtôle d'acier, zingué
aluminium
Masseenv. 75 g
Couple de serrage des vis de fixation1,4 Nm
Dimensions
Hauteur29,4 mm
Largeur32 mm
Longueur52,4 mm
Fixationéléments de fixation inclus
SérieML100 , ML7 , ML8
Notes générales