Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

SB3,5-A2-0,5M-V31 Détecteur inductif à fente

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Largeur de fente 3,5 mm
  • 4 fils courant continu
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cURus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Données techniques relatives à SB3,5-A2-0,5M-V31

Fonction de commutationantivalente
Type de sortiePNP
Largeur de fente3,5 mm
Degré de pénétration (radiale)5 ... 7 mm
Polarité de sortieCC
Type de sortie4 fils
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC
Fréquence de commutationf0 ... 3000 Hz
Course différentielleH0,1 ... 0,4 mm
Protection contre l'inversion de polaritéprotégé
Protection contre les courts-circuitspulsé
Chute de tensionUd≤ 2 V
Courant d'emploiIL0 ... 100 mA
Consommation à videI0≤ 15 mA
Visualisation de l'état de commutationLED
Conformité aux normes
NormesEN CEI 60947-5-2
Agrément ULcURus Recognized
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Tension d'alimentation/de commutation : 30 V C.C.
Courant de commutation de sortie : 100 mA
Pour plus d'informations UL, voir la section « Informations complémentaires »
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température ambiante-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Type de raccordementcâble fixe avec prise
Matériau du boîtierCrastin (PBTB)
Degré de protectionIP67
Connecteur
FiletageM8 x 1
Couple de serrage0,4 Nm
nombre de pôles4
Câble
Diamètre du câble3 mm + 0,3 mm
rayon de courbure> 10 x diamètre de câble
MatérialPVC
Couleurgris
Nombre de composants4
Section des fils0,14 mm2
LongueurL0,5 m
Masse24 g
Dimensions
Hauteur15 mm
Largeur10 mm
Longueur19 mm
Volume de livraisonvis M 1,7 x 10 , écrou M1,7
Notes générales

Pages associées

Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.