Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

V1-W-E/E2-LED-SET Fiche femelle

Fiche femelle, montable sur site, M12 coudée, codage A, 4 broches avec LED PCB, pour diamètre de câble 4 - 6 mm

Principaux avantages en un coup d'œil

  • LED pour la visualisation du fonctionnement
  • Composant UL Recognized
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cURus
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à V1-W-E/E2-LED-SET

Connecteur 1
RaccordementConnecteur femelle
Forme constructiveM12
Stylecoudé
Verrouillageconnexion à vis
nombre de pôles4
CodageCodé A
PersonnalisationCodage pivotant par paliers de 90°
LED verteindication de fonctionnement
LED jaunevisualisation de l'état "à fermeture"
Tension d'emploiUBmax. 24 V CC ± 15%
Courant d'emploiIBmax. 4 A
résistance de continuité< 3 mΩ
Degré de protectionEN 60529
connecteurs multibrochesconnecteur M12 x 1 : IEC 61076-2-101
numéro de fichier ULE363587
Température ambiante-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Degré de pollution3
Degré de protectionIP67
RaccordementBornes à vis pour 0,75 mm2 max. / AWG 18
presse-étoupes PG7
Câble
Diamètre d'enveloppe4 ... 6 mm
Section des fils0,75 mm2 / 18 AWG max.
Masse17,83 g
Connecteur
Connexion à visZinc moulé sous pression, nickelé
PoignéePBT
surface de contactplaqué or (Au)
Notes générales