Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

V19-M16-500 Prise à encastrer

Prise à encastrer, M12/M16, 8 broches

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Montage sur face avant/vissé
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cURus
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à V19-M16-500

Connecteur 1
RaccordementConnecteur femelle
Forme constructiveM12
Styledroit
Verrouillageconnexion à vis
nombre de pôles8
CodageCodé A
Connecteur 2
RaccordementExtrémité de câble libre
Tension d'emploiUBmax. 30 V C.A./C.C.
Tension de claquage> 2000 V eff C.A.
Courant d'emploiIBmax. 2 A
résistance de continuité< 3 mΩ
Résistance d'isolementmin. 100 MΩ
Degré de protectionEN 60529
connecteurs multibrochesconnecteur M12 x 1 : IEC 61076-2-101
inflammabilitéUL 94
numéro de fichier ULE191152
Température ambiante
Câble, installation fixe-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Câble, flexible-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Degré de pollution3
Connecteur
Cycles d'insertion-extractionmin. 100
Degré de protectionIP65 / IP67
RaccordementCâbles simples en cuivre,
∅1.15 ±0.07?mm
Câble
Nombre de composants8
Section des fils0,25 mm2
Couleur des noyauxNoyau 1: blanche
Noyau 2: marron
Noyau 3: verte
Noyau 4: jaune
Noyau 5: gris
Noyau 6: rose
Noyau 7: bleu
Noyau 8: rouge
Construction du noyau14 x 0,15 mm ∅
AWG 24
LongueurL500 mm
MontageMontage avant M16 , Couple de serrage: 3 ... 4 Nm
Masse25,82 g
Connecteur
Connexion à visZinc moulé sous pression, nickelé
joint d'étanchéitéFKM
surface de contactplaqué or (Au)
inflammabilitéV-0
Câble
isolation de filTPE
Volume de livraisonécrou non fourni
Notes générales