Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

ACC-CHX-2425AA2-0606 Accouplement

Accouplement hélicoïdal

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Utilisation universelle pour la transmission sans jeu des mouvements de rotation
  • Amortissement des vibrations
  • Compensation optimale des erreurs d'alignement
  • Rigidité moyenne du ressort de torsion
  • Forces de rappel faibles
  • Aucune pièce en mouvement car conçu à partir d'une pièce unique
  • Utilisation sous vide possible

Afficher plus

Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à ACC-CHX-2425AA2-0606

Température de service-30 ... 150 °C (-22 ... 302 °F)
diamètre d'arbred1 = 6 mm , d2 = 6 mm
Matérialaluminium, anodisé
Masse35 g
Vitesse de rotationmax. 8000 min -1
Couple max.1 Nm
Ecart latéralmax. ± 0,3 mm
Décalage axialmax. ± 0,5 mm
Défaut d'anglemax. ± 4 °
Rigidité du ressort de torsion18 Nm / rad
Rigidité du ressort radial50 N / mm
Moment d'inertie30 kg m2 x 10-7
FixationVis d'arrêt M4 x 6, DIN 916
Couple de serrage des vis d'arrêtmax. 1,2 Nm
Notes générales